HUBBELL CANADA
Cloison pour boîtier basse tension pour boîtiers de 2-1/8 po. Boîtes profondes pour 1/4, 1/2, 3/4 ou 1 po. Profondeur du couvercle, 707RAC
Image of 707RAC Cloison pour boîtier basse tension pour boîtiers de 2-1/8 po. Boîtes profondes pour 1/4, 1/2, 3/4 ou 1 po. Profondeur du couvercle, 707RAC

Cloison pour boîtier basse tension pour boîtiers de 2-1/8 po. Boîtes profondes pour 1/4, 1/2, 3/4 ou 1 po. Profondeur du couvercle, 707RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 707RAC

Cloison pour boîtier basse tension pour boîtiers de 2-1/8 po. Boîtes profondes pour 1/4, 1/2, 3/4 ou 1 po. Profondeur du couvercle.

Les cloisons Raco basse tension doivent être utilisées avec les boîtes carrées Raco de 4 po. Les cloisons séparent les circuits basse tension des applications de circuits d'alimentation standard. À utiliser avec une boîte de 2-1/8 po de profondeur et un couvercle surélevé pour 2 appareils.

  • La cloison divise les boîtes carrées de 4 po en deux compartiments
  • Utiliser avec les couvercles à deux appareils qui ont une fente pour la cloison
  • La cloison est rainurée afin qu'elle puisse être brisée à la profondeur appropriée de la combinaison de la boîte et du couvercle
  • Conseil utile : Assembler la boîte avec la cloison en place avant de la briser au niveau de la languette rainurée. Cela vous évitera de casser d'autres languettes
  • Sépare la basse tension des circuits électriques dans une boîte de jonction carrée de 4 po ou 4-11/16 po
  • Les languettes s'adaptent aux boîtes de 2-1/8 po de profondeur avec des anneaux de boue surélevés de 1/4 po à 1 po
  • Fabriqué en acier pré-enduit de zinc
  • Les cloisons sont rainurées pour faciliter l'installation et s'adaptent à la profondeur appropriée nécessaire.

Général

Catalog Number

707RAC

Indicateur EU RoHs

Taille

4 in

Type

Partition

Type d'accessoire

Box

UPC

050169997079

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 3.656 po x 3.312 po

Hauteur

3.312 in

Largeur

3.656 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.208 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25