HUBBELL CANADA
Cloison pour les boîtes métalliques doubles, triples et quadruples des gammes 1104 et 2104 (emballage de 50), 1104P
Image of 1104P Cloison pour les boîtes métalliques doubles, triples et quadruples des gammes 1104 et 2104 (emballage de 50), 1104P
Image of 1104P Cloison pour les boîtes métalliques doubles, triples et quadruples des gammes 1104 et 2104 (emballage de 50), 1104P
play
3D View
Image of 1104P Cloison pour les boîtes métalliques doubles, triples et quadruples des gammes 1104 et 2104 (emballage de 50), 1104P

Cloison pour les boîtes métalliques doubles, triples et quadruples des gammes 1104 et 2104 (emballage de 50), 1104P

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104P

Cloison pour les boîtes métalliques doubles, triples et quadruples des gammes 1104 et 2104 (emballage de 50).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Partition For use with 1104 , 1304 series & 2104 or 2304 series, in 2, 3, 4-gang metal boxes.

Catalog Number

1104P

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Type

Box Divider, Accessories

Type de support

No Bracket

UPC

626463001196

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.115 lb

Profondeur actuelle

2.385 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36450

Quantité dans l'emballage

50