Marque: Burndy
No de catalogue: BTCGC1/0SS
Application
Type BTCGC-SS clamps are suitable for outdoor applications and may be used with most types of cable tray with an inside or outside flange design
Catalog Number
BTCGC1/0SS
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable Tray Ground Clamps
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Stainless steel
Taille hex.
9/16 in
Type de fini
Tin Plated
UPC
621945546486
Dimensions
1.6 po x 0.75 po x 1.55 po
Épaisseur de la plaque de bride
3/8 in
Hauteur
1.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.75 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.6 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille hex.
9/16 in
Conducteurs - AL plage de tailles Str
12 AWG - 1/0 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 1/0 kcmil
Plage de conducteurs
12 AWG - 1/0 Kcmil AL-CU
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
100