HUBBELL CANADA
Collier de serrage à angle droit en acier galvanisé 1" pour conduits, RACC100
Image of RACC100 Collier de serrage à angle droit en acier galvanisé 1" pour conduits, RACC100
Image of RACC100 Collier de serrage à angle droit en acier galvanisé 1" pour conduits, RACC100

Collier de serrage à angle droit en acier galvanisé 1" pour conduits, RACC100

Marque: Killark

No de catalogue: RACC100

Collier de serrage à angle droit en acier galvanisé 1" pour conduits.

  • L'un des trois styles disponibles pour répondre à tous les besoins d'installation
  • Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif
  • Capable de supporter de lourdes charges

Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif. Capables de supporter de lourdes charges.

Général

Application

Conçu pour fixer des conduits métalliques rigides, IMC ou EMT en travers, parallèlement ou perpendiculairement à des supports de canaux, de poutres et d'angles.

Catalog Number

RACC100

Couleur

Gris Brillant

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Type

Collier de serrage à angle droit

Type de fini

Galvanized

UPC

783936391076

Dimensions

Dimensions

4 po x 3 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids

0.47 lb

Poids brut de l'emballage

0.47

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E213669

Logistique

Quantité dans l'emballage

50