Marque: Burndy
No de catalogue: DUW28A
Catalog Number
DUW28A
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Galvanized Steel
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Impasse
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810013366
UPC 14 Digit GTIN
00781810013366
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5-4/21 in
Dimension - B Longueur en pouces
5.19 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2
Dimension - Hauteur en millimètres
52.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
264 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
57 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10,41 pouces
Dimension - Taille du trou en millimètres
22 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.88 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Z (pouces)
1.44 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
77.47 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
77.47 (7) kcmil-246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
77.47 (7) kcmil;123.3 (7) kcmil;155.4 (7) kcmil;195.7 (7) kcmil;246.9 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
2 (6/1) Sparrow AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
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
Impasse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1