HUBBELL CANADA
Collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG (Sol.), tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1/2, C11CSH1
Image of C11CSH1 Collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG (Sol.), tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1/2, C11CSH1
Image of C11CSH1 Collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG (Sol.), tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1/2, C11CSH1

Collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG (Sol.), tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1/2, C11CSH1

Marque: Burndy

No de catalogue: C11CSH1

Collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG (Sol.), tuyau d'eau 1/2" - 1", moyeu 1/2".

  • Pour la mise à la terre des systèmes de conduits rigides, les sangles aident à protéger le système de conduits des vibrations du système d'eau
  • Vis zinguée, sangle en cuivre ETP

Général

Application

For Grounding Rigid Conduit Systems

Catalog Number

C11CSH1

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>LC Water Pipe Ground Clamps

Marque des goujons

CLAMP

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

Zinc Plated Steel

Plaqué

N

Type

WaterPipe Gounding Connectors

Type de placage

Zinc

Type de produit

Mechanical

UPC

781810142479

UPC 14 Digit GTIN

00781810142479

Dimensions

Dimension - D en pouces

6.12 in

Dimension - Hauteur en millimètres

44.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

216 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.06 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.06 in

Dimension - Largeur en millimètres

27 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.50 pouces

Hauteur de l'emballage

3.5 in

Largeur de l'emballage

5.5 in

Longueur de l'emballage

8.25 in

Poids de l'emballage

1.9 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

1/2 in-1 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

1/2 in;3/4 in;1 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 SOL. - 4 SOL.

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8 SOL. - 4 SOL.

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 STR. - 4 STR.

Conducteurs - taille de câbles blindés

N

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3150

Quantité dans l'emballage

25