Marque: Burndy
No de catalogue: C66
Catalog Number
C66
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>LC Water Pipe Ground Clamps
Matériau
Bronze Alloy
Matériel - quincaillerie
Zinc Plated Steel
Plaqué
N
Type de placage
Zinc
Type de produit
Mechanical
UPC
781810142462
UPC 14 Digit GTIN
00781810142462
Dimension - Hauteur en millimètres
68.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.69 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
92 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.34 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.40 in
Dimension - Largeur en millimètres
34 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.62 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)
1 1/4 in-2 in
Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)
1 1/4 in;1 1/2 in;2 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - taille de câbles blindés
N
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1