Marque: Burndy
No de catalogue: QPX4434
Features: The Versitap Type QPX Is Recommended For Tee, Cross, Parallel, Butt And Tap Connections, Range-Taking, Only 10 Connectors Required To Accommodate Conductor Sizes From #6 AWG Stranded To 1000 KCMIL, Edges Are Rounded For Easy Taping, Made Of High Strength, High-Conductivity Copper Alloy And Silicon Bronze DURIUM Hardware, Number Of Bolts: 4, Conductor Type: Run: Copper, Commercial Stranded Copper, Tap: Copper, Commercial Stranded Copper, Installation Torque: 300 IN-LB, Length: 2-1/16 IN, Width: 2-7/16 IN, Height: 3-1/16 IN
Application
For Tee, Cross, Parallel, Butt And Tap Connections
Catalog Number
QPX4434
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
VERSITAP
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
VERSITAP™
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
QPX
Type de connecteur
Pince universelle
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810345504
UPC 14 Digit GTIN
00781810345504
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/16
Dimension - Hauteur en millimètres
77.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.06
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
52 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.44
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-7/16 in
Dimension - Largeur en millimètres
62 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.06 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension minimale de conception
600
Conducteur - Diamètre nominal
0.114, 0.128, 0.144, 0.162, 0.600, 0.630, 0.681, 0.728, 0.772, 0.813, 0.893, 0.893, 0.964, 0.998, 1.031, 1.031, 1.094, 1.151
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
500 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486C
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
Pince universelle
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
3