Marque: Killark
No de catalogue: ECC200
Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif. Capables de supporter de lourdes charges.
Application
Conçu pour fixer des conduits métalliques rigides, IMC ou EMT en travers, parallèlement ou perpendiculairement à des supports de canaux, de poutres et d'angles.
Catalog Number
ECC200
Couleur
Gris Brillant
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Type
Collier de serrage pour conduit de bord
Type de fini
Galvanized
UPC
783936391281
Dimensions
5 po x 5 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
5 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
1.66
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E213669
Quantité dans l'emballage
25