Marque: Burndy
No de catalogue: U2HR155CG2
Application
Substation
Catalog Number
U2HR155CG2
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 in-lb
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Cable or Tube to Insulator Bus Supports
Type de connecteur
Soutien aux bus
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810502792
UPC 14 Digit GTIN
00781810502792
Diamètre du cercle de boulonnage
5 in
Dimension - B Longueur en pouces
3,91 pouces
Dimension - G en pouces
2.12 in
Dimension - Hauteur en millimètres
94 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.72 in
Dimension - Largeur (pouces)
8.75 in
Dimension - Largeur en millimètres
222 mm
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG-1250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1/4 IPS-1 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1/4 IPS;3/8 IPS;1/2 IPS;3/4 IPS;1 IPS
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 in-lb
Type de connecteur
Soutien aux bus
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1