Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: HLB-400
Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont conçus pour installer ou retirer les raccords de robinets de distribution avec des outils et équipements de ligne chaude standard ; les colliers de serrage CMC® Hot Line sont moulés à partir de bronze ou d'alliage d'aluminium à haute résistance et des boulons à œil forgés en acier inoxydable ; Boulon à œil recouvert de graisse à haute température, assurant virages faciles dans toutes les conditions météorologiques.
Catalog Number
HLB-400
Matériau
Bronze
UPC
192663004621
Hauteur
6.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
2.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
1.044 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Référence d'enregistrement RUS
RUS Approved