HUBBELL CANADA
Colliers de serrage en fonte pour lignes chaudes, HLB400R
Image of HLB400R Colliers de serrage en fonte pour lignes chaudes, HLB400R
Image of HLB400R Colliers de serrage en fonte pour lignes chaudes, HLB400R

Colliers de serrage en fonte pour lignes chaudes, HLB400R

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: HLB400R

Colliers de serrage en fonte pour conduites chaudes, Filetage protégé.

Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont conçus pour installer ou retirer les raccords de robinets de distribution avec des outils et équipements de ligne chaude standard ; les colliers de serrage CMC® Hot Line sont moulés à partir de bronze ou d'alliage d'aluminium à haute résistance et des boulons à œil forgés en acier inoxydable ; Boulon à œil recouvert de graisse à haute température, assurant virages faciles dans toutes les conditions météorologiques.

  • Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont conçus pour installer ou retirer les raccords de robinet de distribution à l'aide d'outils et d'équipements standard Hot Line
  • Les colliers de serrage CMC® Hot Line sont coulés dans un alliage de bronze ou d'aluminium à haute résistance et les boulons à œil sont forgés en acier inoxydable
  • Les boulons à œil sont enduits d'une graisse à haute température, assurant une rotation facile dans toutes les conditions météorologiques.

Général

Catalog Number

HLB400R

Matériau

Bronze

UPC

192663004676

Dimensions

Hauteur

7.25 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

3.62 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

2.056 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Référence d'enregistrement RUS

RUS Approved