HUBBELL CANADA
Image of CTSS225200304C Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS225200304C
Image of CTSS225200304C Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS225200304C

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS225200304C

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS225200304C

Attaches de câble en acier inoxydable non enduit de qualité 304, Résistance à la traction : 225 Lb, 7.87" L, 0.18" W, 1.97" Bundle Dia.

  • Les bords lisses et arrondis aident à garantir une manipulation sûre et efficace
  • les outils d'installation ergonomiques tendent et coupent constamment les attaches en laissant les bords affleurants
  • ignifuge et non toxique pour les applications où la sécurité contre le feu est critique.

Général

Catalog Number

CTSS225200304C

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Ties

Force de rupture minimum en livres

225

Matériau

304 Stainless Steel

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

300 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

NON COTÉ

Type de produit

Self Locking Steel Ball

UPC

781810651377

UPC 14 Digit GTIN

00781810651377

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.97

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

200 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.18 in

Dimension - Largeur en millimètres

4.6 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.87 pouces

Hauteur de l'emballage

0.75 in

Largeur

0.18 in

Largeur de l'emballage

4.25 in

Longueur

7.87 in

Longueur de l'emballage

12.75 in

Poids de l'emballage

0.56 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

225

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 300

Plage de température de fonctionnement (°F)

-

Température max. de fonctionnement (°C)

300 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

NON COTÉ

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

7500