Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS225600304C
Catalog Number
CTSS225600304C
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Ties
Force de rupture minimum en livres
225
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
300 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
NON COTÉ
Type de produit
Self Locking Steel Ball
UPC
781810651414
UPC 14 Digit GTIN
00781810651414
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
6.07
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
600 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
4.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
23,62 pouces
Hauteur de l'emballage
0.6 in
Largeur
0.18 in
Largeur de l'emballage
4.4 in
Longueur
23.62 in
Longueur de l'emballage
29.25 in
Poids de l'emballage
1.39 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
225
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 300
Plage de température de fonctionnement (°F)
-
Température max. de fonctionnement (°C)
300 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
NON COTÉ
Nombre d'unités sur la palette
7500
Quantité dans l'emballage
2500