Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS250200FC304L
Catalog Number
CTSS250200FC304L
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Fully Coated SS Ties
Force de rupture minimum en livres
250
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
Type de produit
Self Locking Steel Ball
UPC
781810647011
UPC 14 Digit GTIN
00781810647011
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1.97
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
200 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.31 in
Dimension - Largeur en millimètres
7.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.87 pouces
Hauteur de l'emballage
0.9 in
Largeur
0.31 in
Largeur de l'emballage
4.4 in
Longueur
7.87 in
Longueur de l'emballage
13.2 in
Poids de l'emballage
0.58 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
250
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
50