HUBBELL CANADA
Image of CTSS450200PC304L Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS450200PC304L
Image of CTSS450200PC304L Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS450200PC304L

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS450200PC304L

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS450200PC304L

Attaches de câble en acier inoxydable semi-enrobé de qualité 304, Résistance à la traction : 450 Lb, 7.87" L, 0.50" W, 1.97" Bundle Dia.

Attache de câble en acier inoxydable - Partiellement revêtue

Général

Catalog Number

CTSS450200PC304L

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Partially Coated SS Ties

Force de rupture minimum en livres

450

Matériau

304 Stainless Steel

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

PARTIELLEMENT ENDUIT

Type de produit

Self Locking Steel Ball

UPC

781810647578

UPC 14 Digit GTIN

00781810647578

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.97

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

200 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

12.7 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.87 pouces

Hauteur de l'emballage

1.3 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

5.75 in

Longueur

7.87 in

Longueur de l'emballage

12.5 in

Poids de l'emballage

1.32 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

450

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 115

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

PARTIELLEMENT ENDUIT

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

45000

Quantité dans l'emballage

1000