Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS450300PC304L
Catalog Number
CTSS450300PC304L
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Partially Coated SS Ties
Force de rupture minimum en livres
450
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
PARTIELLEMENT ENDUIT
Type de produit
Self Locking Steel Ball
UPC
781810647585
UPC 14 Digit GTIN
00781810647585
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
300 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
12.7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11,81 pouces
Hauteur de l'emballage
1.1 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
5.9 in
Longueur
11.81 in
Longueur de l'emballage
16.5 in
Poids de l'emballage
1.74 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
450
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
PARTIELLEMENT ENDUIT
Nombre d'unités sur la palette
45000
Quantité dans l'emballage
1000