Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS450600PC304L
Catalog Number
CTSS450600PC304L
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Partially Coated SS Ties
Force de rupture minimum en livres
450
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
PARTIELLEMENT ENDUIT
Type de produit
Self Locking Steel Ball
UPC
781810647615
UPC 14 Digit GTIN
00781810647615
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
6.06
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
600 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
12.7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
23,62 pouces
Hauteur de l'emballage
1.5 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur
23.62 in
Longueur de l'emballage
29 in
Poids de l'emballage
2.96 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
450
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
PARTIELLEMENT ENDUIT
Nombre d'unités sur la palette
25000
Quantité dans l'emballage
1000