HUBBELL CANADA
Image of CTSS500300304L Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS500300304L
Image of CTSS500300304L Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS500300304L

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS500300304L

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS500300304L

Attaches de câble en acier inoxydable non enduit de grade 304, Résistance à la traction : 500 Lb, 11.81" L, 0.31" W, 3.00" Dia. du paquet.

  • Les bords lisses et arrondis aident à garantir une manipulation sûre et efficace
  • les outils d'installation ergonomiques tendent et coupent constamment les attaches en laissant les bords affleurants
  • ignifuge et non toxique pour les applications où la sécurité contre le feu est critique.

Général

Catalog Number

CTSS500300304L

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Ties

Force de rupture minimum en livres

500

Matériau

304 Stainless Steel

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

300 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

NON COTÉ

Type de produit

Self Locking Steel Ball

UPC

781810651438

UPC 14 Digit GTIN

00781810651438

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

300 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.31 in

Dimension - Largeur en millimètres

7.9 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,81 pouces

Largeur

0.31 in

Longueur

11.81 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

500

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 300

Plage de température de fonctionnement (°F)

-

Température max. de fonctionnement (°C)

300 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

NON COTÉ

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

32000

Quantité dans l'emballage

1000