Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS500400304L
Catalog Number
CTSS500400304L
Famille de produit
Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>SS Ties
Force de rupture minimum en livres
500
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
300 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
NON COTÉ
Type de produit
Self Locking Steel Ball
UPC
781810651445
UPC 14 Digit GTIN
00781810651445
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4.02
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
400 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.31 in
Dimension - Largeur en millimètres
7.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15,75 pouces
Hauteur de l'emballage
0.9 in
Largeur
0.31 in
Largeur de l'emballage
4.25 in
Longueur
15.75 in
Longueur de l'emballage
20.25 in
Poids de l'emballage
0.88 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
500
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 300
Plage de température de fonctionnement (°F)
-
Température max. de fonctionnement (°C)
300 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
NON COTÉ
Nombre d'unités sur la palette
80000
Quantité dans l'emballage
2500