HUBBELL CANADA
Image of CTSS675200PC304Q Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS675200PC304Q

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS675200PC304Q

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS675200PC304Q

Attaches de câble en acier inoxydable semi-enrobé de qualité 304, Résistance à la traction : 675 Lb, 7.87" L, 0.62" W, 1.97" Bundle Dia.

Attache de câble en acier inoxydable - Partiellement revêtue

Général

Catalog Number

CTSS675200PC304Q

Force de rupture minimum en livres

675

Matériau

304 Stainless Steel

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

PARTIELLEMENT ENDUIT

UPC

781810647646

UPC 14 Digit GTIN

00781810647646

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.97

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

200 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

15.9 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.87 pouces

Hauteur de l'emballage

0.9 in

Largeur

0.62 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

7.87 in

Longueur de l'emballage

12.5 in

Poids de l'emballage

0.86 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

675

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 115

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

PARTIELLEMENT ENDUIT

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40000

Quantité dans l'emballage

1000