HUBBELL CANADA
Image of CTSS675600PC304Q Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS675600PC304Q
Image of CTSS675600PC304Q Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS675600PC304Q

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS675600PC304Q

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS675600PC304Q

Attaches de câble en acier inoxydable semi-enrobé de qualité 304, Résistance à la traction : 675 Lb, 23.62" L, 0.62" W, 6.06" Bundle Dia.

Attache de câble en acier inoxydable - Partiellement revêtue

Général

Catalog Number

CTSS675600PC304Q

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Partially Coated SS Ties

Force de rupture minimum en livres

675

Matériau

304 Stainless Steel

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

PARTIELLEMENT ENDUIT

Type de produit

Self Locking Steel Ball

UPC

781810647684

UPC 14 Digit GTIN

00781810647684

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

6.06

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

600 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

15.9 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

23,62 pouces

Hauteur de l'emballage

0.9 in

Largeur

0.62 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

23.62 in

Longueur de l'emballage

28.75 in

Poids de l'emballage

1.9 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

675

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 115

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

PARTIELLEMENT ENDUIT

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16000

Quantité dans l'emballage

500