HUBBELL CANADA
Image of CTSS675700FC304Q Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS675700FC304Q
Image of CTSS675700FC304Q Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS675700FC304Q

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS675700FC304Q

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS675700FC304Q

Attaches de câble en acier inoxydable entièrement enduites, grade 304, Résistance à la traction : 675 Lb, 27.56" L, 0.62" W, 7.09" Bundle Dia.

Attache de câble en acier inoxydable - Entièrement revêtue

Général

Catalog Number

CTSS675700FC304Q

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Fully Coated SS Ties

Force de rupture minimum en livres

675

Matériau

304 Stainless Steel

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

ENTIÈREMENT ENROBÉ

Type de produit

Self Locking Steel Ball

UPC

781810647219

UPC 14 Digit GTIN

00781810647219

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

7.09

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

700 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

15.9 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

27,56 pouces

Hauteur de l'emballage

1 in

Largeur

0.62 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

27.56 in

Longueur de l'emballage

31.75 in

Poids de l'emballage

2.12 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

675

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 115

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

ENTIÈREMENT ENROBÉ

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12800

Quantité dans l'emballage

400