HUBBELL CANADA
Image of CPB21 Commande suspendue compacte à deux boutons série CPB, NEMA 4X, CPB21

Commande suspendue compacte à deux boutons série CPB, NEMA 4X, CPB21

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CPB21

Poste de suspension compact à deux boutons, série CPB, NEMA 4X, à vitesse unique avec verrouillage mécanique entre les boutons-poussoirs.

Mono-vitesse avec verrouillage mécanique entre les boutons-poussoirs.

Produit standard

Général

Actionneur

Push Buttons

Catalog Number

CPB21

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Configuration des contacts

Momentary

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur câble

Performance

Environmental -  Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact

Protection d'infiltrations

IP55

Série

Compact

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Two Button

Type

Vitesse unique

Type d'armoire

NEMA 4X

Type d'indicateurs

None

UPC

783585106854

Dimensions

Dimensions

9.13 po x 1.06 po x 2.38 po

Hauteur

2.38 in

Largeur

1.06 in

Longueur

9.13 in

Poids

0.75 lb

Taille de l'afficheur

Compact

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Pilot Duty Only

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

120V AC- 6A, 240V AC 35% PF- 3A, 125V DC- 1.1A, Inductive 250V- .55 A

Phase

Single Phase

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 4X

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Actionneur

Push Buttons

Performance

Environmental -  Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

25