HUBBELL CANADA
Commandes d'éclairage, Détecteurs d'occupation/d'absence, Interrupteur mural, Technologie infrarouge passive, Connexion neutre requise, 120/277V CA, Avec veilleuse, Blanc, WS2004NW
Image of WS2004NW Commandes d'éclairage, Détecteurs d'occupation/d'absence, Interrupteur mural, Technologie infrarouge passive, Connexion neutre requise, 120/277V CA, Avec veilleuse, Blanc, WS2004NW

Commandes d'éclairage, Détecteurs d'occupation/d'absence, Interrupteur mural, Technologie infrarouge passive, Connexion neutre requise, 120/277V CA, Avec veilleuse, Blanc, WS2004NW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WS2004NW

Commandes d'éclairage, Détecteurs d'occupation/d'absence, Interrupteur mural, Technologie infrarouge passive, Connexion neutre requise, 120/277V CA, Avec veilleuse, Blanc.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

Avec veilleuse et neutre

Général

Catalog Number

WS2004NW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Passive Infrared

Type

Manual/Auto

UPC

783585256757

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC

Tension nominale

120/277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10