HUBBELL CANADA
Commandes d'éclairage, détecteurs d'occupation/de vacance, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, 120/277V CA, avec veilleuse, gris, WS2000NGY
Image of WS2000NGY Commandes d'éclairage, détecteurs d'occupation/de vacance, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, 120/277V CA, avec veilleuse, gris, WS2000NGY

Commandes d'éclairage, détecteurs d'occupation/de vacance, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, 120/277V CA, avec veilleuse, gris, WS2000NGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WS2000NGY

Commandes d'éclairage, détecteurs d'occupation/de vacance, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, 120/277V CA, avec veilleuse, gris.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

Avec veilleuse

Général

Application

Compatible with most LED and CFL

Catalog Number

WS2000NGY

Cellule photoélectrique

Yes

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Performance

  • Controls - Ambient Light - Photocell, 10 to 500 foot candles
  • Controls - Service Switch - OFF (service), Vacancy (manual-ON), Occupancy (auto-ON)
  • Controls - Time Delay - Manual 20 seconds to 30 minutes
  • Electrical - Load Capacity - Incandescent - 0 to 1000 watts 120V, Ballast - 0 to 1000 watts 277V, Horsepower rating 1/6
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
  • Environmental - Storage - -40°F to 150°F (-40°C to 65°C), 20% to 90% non condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Série

Passive Infrared

Spécifications

  • Dimensions - Face 2.59"H x 1.30"W, 0.61"D (from wall out)
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 42 to 54 inches above floor
  • Mounting Strap - Steel

Température fonctionnement

32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour

Type

Manual/Auto

Type d'article

Passive Infrared Wall Switches

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

783585256825

Dimensions

Dimensions

4.15 po x 1.82 po x 1.62 po

Hauteur

1.62 in

Hauteur de montage

3.5-4.5 ft

Largeur

1.82 in

Longueur

4.15 in

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC

Tension nominale

120/277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed To UL773A

Liée à l'opération

Humidité

20% to 90% non-condensing relative humidity

Performance

  • Controls - Ambient Light - Photocell, 10 to 500 foot candles
  • Controls - Service Switch - OFF (service), Vacancy (manual-ON), Occupancy (auto-ON)
  • Controls - Time Delay - Manual 20 seconds to 30 minutes
  • Electrical - Load Capacity - Incandescent - 0 to 1000 watts 120V, Ballast - 0 to 1000 watts 277V, Horsepower rating 1/6
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
  • Environmental - Storage - -40°F to 150°F (-40°C to 65°C), 20% to 90% non condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Plage de température d'entreposage

-40°F to 150°F (-40°C to 65°C)

Température fonctionnement

32°F to 122°F (0°C to 50°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10