HUBBELL CANADA
Image of RSD120WPLA COMMUTATEUR À BASCULE WR SP/3W 20A 120/277V LA, RSD120WPLA
Image of RSD120WPLA COMMUTATEUR À BASCULE WR SP/3W 20A 120/277V LA, RSD120WPLA
Image of RSD120WPLA COMMUTATEUR À BASCULE WR SP/3W 20A 120/277V LA, RSD120WPLA
Image of RSD120WPLA COMMUTATEUR À BASCULE WR SP/3W 20A 120/277V LA, RSD120WPLA
+4
Image of RSD120WPLA COMMUTATEUR À BASCULE WR SP/3W 20A 120/277V LA, RSD120WPLA

COMMUTATEUR À BASCULE WR SP/3W 20A 120/277V LA, RSD120WPLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSD120WPLA

Bascule, anti-intempéries, mise à la terre automatique, câblage arrière et latéral.

  • NEMA Type 3R
  • Unipolaire / 3-pôles
  • Pas de couvercle nécessaire

Général

Catalog Number

RSD120WPLA

Conditions environnementales

Weather Proof

Couleur

Amande légère

Indicateur EU RoHs

Série

Decorator

UPC

883778309069

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277V

Tension nominale

120/277 V

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Weather Proof

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10