HUBBELL CANADA
Commutateurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptativeCapteur de plafond à ultrasons, couvercle de 1 000 pieds carrés, avec relais, ATU1000CRP
Image of ATU1000CRP Commutateurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptativeCapteur de plafond à ultrasons, couvercle de 1 000 pieds carrés, avec relais, ATU1000CRP
Image of ATU1000CRP Commutateurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptativeCapteur de plafond à ultrasons, couvercle de 1 000 pieds carrés, avec relais, ATU1000CRP

Commutateurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptativeCapteur de plafond à ultrasons, couvercle de 1 000 pieds carrés, avec relais, ATU1000CRP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ATU1000CRP

Commutateurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptativeCapteur de plafond à ultrasons, couverture de 1 000 pieds carrés, avec relais.

La technologie ultrasonique (américaine) détecte l'occupation en faisant rebondir les ondes sonores (32 kHz - 45 kHz) sur les objets et en détectant un décalage de fréquence entre les ondes sonores émises et réfléchies. Le mouvement d'une personne ou d'un objet dans un espace provoque un changement de fréquence, que le capteur interprète comme une occupation. Bien que les capteurs de présence américains aient une portée limitée, ils sont excellents pour détecter même des mouvements mineurs tels que la saisie et le classement, et ils ne nécessitent pas une ligne de vue dégagée. Cela rend les capteurs de technologie américaine idéaux pour une application comme un bureau avec des cabines ou des toilettes avec des cabines.

  • Couverture de 1 000 m² (180°) avec cellule photoélectrique et relais isolé, capteur basse tension
  • excellente détection de mouvement mineur
  • émetteur et récepteur ultrasoniques numériques contrôlés par cristal pour une couverture dans chaque direction pour une détection supérieure du mouvement
  • dalle de plafond
  • relais pour interfacer avec les systèmes auxiliaires tels que CVC
  • la DEL verte indique la détection par ultrasons
  • fonctionnement « Installer et oublier ». La technologie adaptative à réglage automatique élimine les réglages manuels

With Photocell and Relay

Général

Application

Compatible with most LED and CFL

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Catalog Number

ATU1000CRP

Cellule photoélectrique

Yes

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

White

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Ultrasonic

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Isolated Relay - Normally open and normally closed terminals available
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Ultrasonic - Green LED

Spécifications

  • Dimensions - 1.5"H x 4.5"D
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 8 to 12 feet

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Ceiling Mount

Type

Sensors

Type d'article

Low voltage Ceiling Sensors

Type d'indicateurs

Ultrasonic= Green LED

Type de montage

Ceiling Mount

UPC

783585392479

Dimensions

Diamètre

4.5 in

Hauteur

1.5 in

Hauteur de montage

8-12 ft

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Sensibilité

Adaptive 0 to 100%

Tension d'alimentation

24V DC From Control Unit

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL244A

Liée à la force

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Isolated Relay - Normally open and normally closed terminals available
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Ultrasonic - Green LED

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

Ultrasonic= Green LED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

10