HUBBELL CANADA
Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, blanc, DSC010W
Image of DSC010W Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, blanc, DSC010W
Image of DSC010W Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, blanc, DSC010W

Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, blanc, DSC010W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSC010W

Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, blanc.

  • Interrupteur à 4 boutons
  • Éclairage à deux niveaux et fonctionnement en marche partielle
  • Lumière pilote
  • Conception à un seul groupe

Général

Catalog Number

DSC010W

Couleur

White

Famille de produit

Dual;Ultrasonic;Passive Infrared

Type

Low Voltage Dimming Switches

Type

Accessories

UPC

783585565088

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Tension nominale

24 VDC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50