Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 396-001FS
Application
Catalog Number
396-001FS
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount
Famille de produit
RED ALERT® Telephones
Options de connexion
Analog
Température fonctionnement
-20°C to +60 °C
Type
Type de produit
Hands-free Telephones
Poids
5 lb
Options de connexion
Analog
Température fonctionnement
-20°C to +60 °C
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount