Marque: Burndy
No de catalogue: KVS34
Caractéristiques : Compact, en deux parties, haute résistance, alliage à haute teneur en cuivre BURNDY OKLIP recommandé pour les connexions robustes, les anneaux en néoprène maintiennent les boulons en DURIUM en place pendant l'installation, installés avec une clé ordinaire, type de conducteur : course et robinet : soudure en cuivre, cuivre toronné commercial, soudure en cuivre solide, couple d'installation : 375 po-lb, entretoise de conducteur : non.
Application
For Copper, Copperweld
Catalog Number
KVS34
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KVS
Marque des goujons
OKLIP
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
N
Type
KVS, Compact
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810063200
UPC 14 Digit GTIN
00781810063200
Dimension - Hauteur en millimètres
67.31 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.65 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.20 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
400 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
10 str. - 500 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486C
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486C
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1620
Quantité dans l'emballage
12