Marque: Burndy
No de catalogue: PENE8
Application
Copper to copper applications
Application - pour utilisation sur
Copper to Copper
Catalog Number
PENE8
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Oxide Inhibitor
Marque des goujons
PENETROX
Nom de commerce
PENETROX™
Quatre points
-40 °F
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Type
Sealing compound
Type d'emballage
Squeeze Bottle
Type de produit
PENETROX E
UPC
781810592854
UPC 14 Digit GTIN
00781810592854
Viscosité à 100 °F
250 °F
Hauteur de l'emballage
7.5 in
Largeur de l'emballage
6.75 in
Longueur de l'emballage
9 in
Poids de l'emballage
7.8 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Viscosité à 100 °F
250 °F
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
12
Taille de l'emballage
8 oz