HUBBELL CANADA
Image of WS50-EP Composant du rail d'outils - Capuchon d'extrémité, WS50-EP
Image of WS50-EP Composant du rail d'outils - Capuchon d'extrémité, WS50-EP
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Composant du rail d'outils - Capuchon d'extrémité, WS50-EP

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-EP

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Composant du rail d'outils - Capuchon d'extrémité.

Boucher les extrémités du rail.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WS50-EP

Série

WS50 - C-Rail Series

Type

End Cap

Type de fini

Black Molded Vinyl

UPC

783246010056

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs