

Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMF2GY
Accepts All iStation Moudles 6-Units
Catalog Number
IMF2GY
Construction
Molded
Couleur
Gris
Coupure (ou découpure)
iStation
Famille de produit
Accessory
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Snap
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
Horizontal
Spécifications
Device Type - 2-Gang Plate Frame
Type
Plate Frame
Type
iStation Frame Module
Type d'article
iSTATION Frame
UPC
662620827391
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
1-Unit
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
Horizontal
Quantité dans l'emballage
10