Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: Q106E
Duplex Mounting
Application
Data/Fiber/Audio/Video
Catalog Number
Q106E
Construction
Molded
Couleur
Ivoire électrique
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-Gang
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Type d'article
Duplex Frame
UPC
662620823331
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
4-Port
Norme(s) de l'industrie
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
25