HUBBELL CANADA
Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, noir, ISFB15BK
Image of ISFB15BK Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, noir, ISFB15BK
Image of ISFB15BK Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, noir, ISFB15BK
Discontinué

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, noir, ISFB15BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISFB15BK

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, noir.

  • Composant de téléphone/données/multimédia
  • Cadre de prise StyleLine
  • 15 broches/vierge
  • Noir

1-VGA in Standard GFCI Openig

Général

Application

DHD D-Sub, VGA, 15-Pin, Serial, RS422, 9-Pin

Catalog Number

ISFB15BK

Construction

Molded

Couleur

Noir

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

1

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Device Type - Outlet Frames
  • Outlet Frame Type - 1-Gang HD15/9 or HDMI

Type

Unloaded

Type d'article

Decorator Frame

UPC

662620210438

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Configuration

Nombre de ports

1

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25