HUBBELL CANADA
Composants d'armoire, Barre d'alimentation, verticale, 20 sorties, 30A/120V, NEMA 5-20R, NEMA L5-30P, 1 circuit, PR20830
Image of PR20830 Composants d'armoire, Barre d'alimentation, verticale, 20 sorties, 30A/120V, NEMA 5-20R, NEMA L5-30P, 1 circuit, PR20830
Image of PR20830 Composants d'armoire, Barre d'alimentation, verticale, 20 sorties, 30A/120V, NEMA 5-20R, NEMA L5-30P, 1 circuit, PR20830
Discontinué

Composants d'armoire, Barre d'alimentation, verticale, 20 sorties, 30A/120V, NEMA 5-20R, NEMA L5-30P, 1 circuit, PR20830

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PR20830

Composants d'armoire, Barre d'alimentation, verticale, 20 sorties, 30A/120V, NEMA 5-20R, NEMA L5-30P, 1 circuit.

Standard Product

Général

Application

Rack Mount

Catalog Number

PR20830

Commande

Non-Controlled

Marque des goujons

Power Distribution

Matériau

Steel, Cold Rolled

Matériel - quincaillerie de montage

Brackets Included

Nombre de prises

20 Single

Nombre de prises de sortie

20

Type

Rack Mount, Steel

Type d'article

Type de montage

Mounting Holes

Type de prise

NEMA 5-20R

UPC

662620854939

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Description du courant nominal

30 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single

Puissance en Watts

3600 W

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 5, CSA C22.2 no. 2 and UL498

Liée à l'opération

Commande

Non-Controlled

Configuration

Nombre de prises

20 Single

Nombre de prises de sortie

20