HUBBELL CANADA
Composants d'armoires, QUADCAB 48" H x 26" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ48S26
Image of HSQ48S26 Composants d'armoires, QUADCAB 48" H x 26" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ48S26
Image of HSQ48S26 Composants d'armoires, QUADCAB 48" H x 26" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ48S26

Composants d'armoires, QUADCAB 48" H x 26" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ48S26

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSQ48S26

Composants d'armoires, QUADCAB 48" H x 26" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir.

  • QUADCAB 48 po H x 26 po P
  • Porte pleine
  • Noir

Solid Door

Général

Catalog Number

HSQ48S26

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Solid Door

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620853369

Dimensions

Capacité en pieds cubes

39811.2 cu.in

Épaisseur

0.0781

Hauteur

48 in

Largeur

31.9 in

Poids

181 lb

Profondeur

26 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern