Catalog Number
HSQ4836
Matériel - quincaillerie de montage
Standard
Type
Window Door
Type d'article
Wall Mounted Enclosures
UPC
662620853420
Capacité en pieds cubes
46137.6 cu.in
Épaisseur
0.0781
Hauteur
48 in
Largeur
26.7 in
Poids
215 lb
Profondeur
36 in
Norme(s) de l'industrie
EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern