Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: BPS11A
Shuttered Ports
Application
86x86 International
Catalog Number
BPS11A
Construction
Molded
Coupure (ou découpure)
86x86
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Orientation
Vertical
Type d'article
Faceplate International
UPC
662620217185
Taille de l'afficheur
1-Port
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
10