HUBBELL CANADA
Conducteur d'épissure à corpslet standard à compression Cu, 1/0 str, YSP25T
Image of YSP25T Conducteur d'épissure à corpslet standard à compression Cu, 1/0 str, YSP25T
Image of YSP25T Conducteur d'épissure à corpslet standard à compression Cu, 1/0 str, YSP25T

Conducteur d'épissure à corpslet standard à compression Cu, 1/0 str, YSP25T

Marque: Burndy

No de catalogue: YSP25T

1/0 AWG CU, extrémité conique, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur PINK, 12 ou 348 Matrice Index.

  • Corps en cuivre sans soudure conçu avec des extrémités coniques selon la norme EEI TD160, pour une utilisation sur des tensions de 5 kV à 35 kV, cela aide à prévenir l'émission corona et simplifie le rubanage pour réduire les coûts d'installation
  • le corps comporte également un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, empêchant Dommages possibles des brins de fil lors de l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Tapered

Catalog Number

YSP25T

Code de couleur

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

12

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YSP-T, High Voltage, Long Barrel

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Electro-étamage

Type de produit

Splice

UPC

781810501023

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.11 en

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

55 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.15 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

38400

Quantité dans l'emballage

50