HUBBELL CANADA
Image of S-1001-5209-1 conducteur tirant, FILETÉ, 3/4-12 to 3/8-16, 3.79in de long
*Image représentative
Image of S-1001-5209-1 conducteur tirant, FILETÉ, 3/4-12 to 3/8-16, 3.79in de long
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

conducteur tirant, FILETÉ, 3/4-12 to 3/8-16, 3.79in de long

Marque: Electro Composites

No de catalogue: S-1001-5209-1

3/4-12 to 3/8-16 adaptateur de conducteur tirant (69kV & moins), Total longueur = 3.79 po, 600A Max current

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • adaptateur de conducteur tirant
  • 69kV et moins
  • 600A courant max.
  • Fabriqué en cuivre électrolytique
  • À utiliser avec Electro Composites and PCORE LV IEEE Bushings

Général

Application

Condenser Bushings

Catalog Number

S-1001-5209-1

Couleur

Cuivre

Matériau

Electrolytic Copper

Taille des filets - femelle

3/8-16

Taille des filets - mâles

3/4-12

Type

Drawlead Connector

Type de produit

Connecteur

Dimensions

Diamètre extérieur

0.95 in

Dimensions

3.79 po x 0.95 po x 0.95 po

Hauteur

0.95 in

Largeur

0.95 in

Longueur

3.79 in

Poids

0.87 lb

Profondeur

0.95 in

Taille des filets - femelle

3/8-16

Taille des filets - mâles

3/4-12

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

15 - 69 kV

Courant nominal

600 A

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEEE C57.19.01