Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 520LC
Catalog Number
520LC
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Série
Illuminated
Type
Illuminated
Type
connecteur
UPC
783585531298
Poids
0.15 lb
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10