HUBBELL CANADA
Image of WCY112 CONN ANSI CL:AA RUS, WCY112
Image of WCY112 CONN ANSI CL:AA RUS, WCY112

CONN ANSI CL:AA RUS, WCY112

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY112

CONNECTEUR ANSI CL:AA RUS.

  • WEJTAP Connector
  • Installed with Yellow Power Booster

Général

Catalog Number

WCY112

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810248409

UPC 14 Digit GTIN

00781810248409

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3.5 in

Dimension - G en pouces

2.04 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1033.5 (54/7) Curlew kcmil-1272 (54/19) Pheasant kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

266.8 (26/7) Partridge kcmil-397.5 (18/1) Chickadee kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil

Conducteurs - ACSR série Str

1033.5 (54/7) Curlew kcmil;1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

1100 kcmil-1300 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

300 kcmil-400 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil

Conducteurs - AL série Str

1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil;1272 kcmil;1300 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

5