HUBBELL CANADA
Image of WCY122 CONN ANSI CL:AA RUS, WCY122
Image of WCY122 CONN ANSI CL:AA RUS, WCY122

CONN ANSI CL:AA RUS, WCY122

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY122

CONNECTEUR ANSI CL:AA RUS.

  • WEJTAP Connector
  • Installed with Yellow Power Booster

Général

Catalog Number

WCY122

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810094846

UPC 14 Digit GTIN

00781810094846

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3.5 in

Dimension - G en pouces

2.06 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1113 (54/19) Finch-1431 (54/19) Plover

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

1033.5 (54/7) Curlew-1272 (54/19) Pheasant

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

1033.5 (54/7) Curlew;1113 (54/19) Finch;1272 (54/19) Pheasant

Conducteurs - ACSR série Str

1113 (54/19) Finch;1272 (54/19) Pheasant;1431 (54/19) Plover

Conducteurs - AL plage de la série Str

1272.2-1600

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

1113-1400

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

1113;1192.5;1272.2;1300;1351.5;1400

Conducteurs - AL série Str

1272.2;1300;1351.5;1400;1431;1500;1590;1600
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
Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5