Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL25W34BK
Catalog Number
HBL25W34BK
Couleur
Black
Performance
Type
Connector Body
Type d'article
15A Watertight Twist-Lock® Connector
UPC
783585511054
Dimensions
1.85 po x 1.85 po x 4.62 po
Hauteur
4.62 in
Largeur
1.85 in
Longueur
1.85 in
Poids
0.35 lb
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
277 VAC
Tension nominale
277 VAC
Calibre des fils
16/3 SJ to 10/3 SJ, 18/3 S to 12/3 S
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L7-15R
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Performance
Quantité dans l'emballage
25