Marque: Raco
No de catalogue: 2160
Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2160
Famille de produit
EMT
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Set-Screw
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021606
Dimensions
2.875 po x 3.56 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
3.56 in
Longueur
2.875 in
Poids
1.402 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
1000
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5