HUBBELL CANADA
Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, connecteur en vrac avec changement de genre (lot de 10), 15GC10
Image of 15GC10 Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, connecteur en vrac avec changement de genre (lot de 10), 15GC10
Image of 15GC10 Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, connecteur en vrac avec changement de genre (lot de 10), 15GC10
Discontinué

Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, connecteur en vrac avec changement de genre (lot de 10), 15GC10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 15GC10

Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, connecteur en vrac avec changement de genre (lot de 10).

  • D-Sub
  • 15 broches
  • Connecteur en vrac pour changeur de genre
  • Paquet de 10

Standard Product

Général

Catalog Number

15GC10

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

HD 15-Pin

Type d'article

iSTATION VGA Analog Video Connections

UPC

662620843728

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25