Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 15N6P1
Standard Product
Application
15 Pin to 8 Pin Connector, Angled 90
Catalog Number
15N6P1
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
VGA
Type d'article
X-END AV Plug-n-Play System
UPC
662620291550
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
100