Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 15901
Right Angled VGA
Application
Computer Video VGA
Catalog Number
15901
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
HD 15-Pin
Type d'article
VGA 15-Pin
UPC
662620291536
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Female to Female
Résistance des contacts
Per TIA
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
100